Acoplamento rígido bipartido aço 23052-1500
- transmitem elevados torques com rigidez torcional e sem folgas
- Livre de desgaste e de manutenção
- Versão: aço ou aço inoxidável
Unidade de venda
201,87 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento rígido
Versão 1
bipartido
Material
do corpo
básico
aço
D1=Furo de fixação
50
D4=Diâmetro externo
85
L=Comprimento
124
C
(DIN 912-12.9)
M10x25
R
93,2
Torque
nominal
Nm
2250
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
77
UNSPSC Code
23153502
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os acoplamentos rígidos transmitem elevados torques de forma torsionalmente rígida e sem folgas. Eles são usados quando não há deslocamentos de eixos ou desalinhamentos. Livre de desgaste e manutenção.
A transmissão do torque nominal máximo só pode ser alcançada com a montagem ideal e a precisão dimensional dos eixos.
Velocidade máxima Rotação 4000 rpm.
Devido a uma mudança técnica, alguns dos acoplamentos rígidos ainda podem ser fornecidos com um padrão de parafuso não deslocado (todos os parafusos são aparafusados por cima).
A transmissão do torque nominal máximo só pode ser alcançada com a montagem ideal e a precisão dimensional dos eixos.
Velocidade máxima Rotação 4000 rpm.
Devido a uma mudança técnica, alguns dos acoplamentos rígidos ainda podem ser fornecidos com um padrão de parafuso não deslocado (todos os parafusos são aparafusados por cima).
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Outras dimensões.
Versão com rasgo de chaveta DIN 6885/1, tolerância P9.
Versão com rasgo de chaveta DIN 6885/1, tolerância P9.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.