text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Acoplamento sanfonado em metal
Versão 1
Aperto com pino roscado
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
D1/D2=Furo de fixação
3
D4=Diâmetro externo
16
L=Comprimento
27
C (DIN 916)
M3
D1/D2 máx.
8
D1/D2 mín.
3
Desalinhamento axial máx. de eixo ±
0,3
Desalinhamento lateral máx. do eixo
0,1
L1
13
L2
2,3
Momento de inércia (10⁻³ kgm²)
0,00019
Rigidez axial da mola N/mm
21
Rigidez lateral da mola N/mm
26
Rigidez à torção (10⁻³ Nm/arcmin)
90
Tamanho
0,9
Torque nominal Nm
0,9
Torque de aperto dos parafusos Nm
1
UNSPSC Code
23153402
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Cubo em alumínio, fole em aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
A fixação do cubo com um pino roscado representa uma alternativa mais econômica do que os acoplamentos de fole de metal com cubo de aperto radial (item 23000). O aperto do cubo com pinos roscados reduz significativamente os tempos de montagem, simplificando-a mesmo em espaços de difícil acesso. Observe a diretriz do torque de aperto do pino roscado. Para uma desmontagem mais fácil, recomendamos a colocação dos eixos sobre uma superfície plana.
Montagem
A conexão das pontas dos eixos com o furo do cubo deve ser escolhida como ajuste de transição.
A folga deve ter no mín. 0,01 mm e no máx. 0,04 mm, por exemplo:
Eixo: Ø 5 k6
Furo: Ø 5 G7.
Diâmetros menores que D mín. são possíveis, porém, a transmissão segura do torque nominal de acoplamento não poderá mais ser garantida.
Uma vez que o fole de metal é composto de uma fina chapa de aço inoxidável, deve-se proceder com extremo cuidado durante a montagem e desmontagem. Danos no fole podem fazer com que o acoplamento se torne inutilizável.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought