Acoplamento sanfonado em metal com cubo de aperto removível alumínio 23001-05-0800942424
- Acoplamento sanfonado de metal livre de folgas com cubo de aperto removível
- Para diâmetros de eixo de 10 até 70 mm
- Intervalo de torque: 18–500 Nm
- Torque de inércia baixo
- Ideal para servomotores e máquinas-ferramentas
Unidade de venda
246,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento sanfonado em metal
Versão 1
com cubo de aperto removível
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço inoxidável
L=Comprimento
94
A
28
C
(ISO 4029)
M10
D1
(H7)
24
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
44
D1/D2
máx.
44
D1/D2
mín.
12
D2
(H7)
24
D4
82
Desalinhamento
máx. angular
(°)
1,5
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
0,5
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
0,2
L1
47
L2
11
L3
36
Momento de inércia
(gm²)
0,65
R
82,9
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
80
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
1200
Rigidez à torção
(10³ Nm/rad)
128
Rotação
máx
Rpm
6900
Tamanho
80
Torque
nominal
Nm
80
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
84
UNSPSC Code
23153402
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Fole em aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Acoplamentos sanfonados de metal com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo.
Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, servomotores em máquinas-ferramentas, máquinas de embalagem, máquinas para trabalhar madeira e em tecnologia de automação.
Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, servomotores em máquinas-ferramentas, máquinas de embalagem, máquinas para trabalhar madeira e em tecnologia de automação.
Faixa de temperatura
-30 °C até +120 °C.
Montagem
Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.
O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.