text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Acoplamento sanfonado em metal
Versão 1
com cubo de aperto radial
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
L=Comprimento
91
A
28
C (ISO 4029)
M10
D1 (H7)
28
D1/D2 máx. em rasgo de chaveta
44
D1/D2 máx.
44
D1/D2 mín.
12
D2 (H7)
28
D4
82
Desalinhamento máx. angular (°)
1,5
Desalinhamento máx. do eixo axial (mm)
0,5
Desvio máx. do eixo radial (mm)
0,2
L2
11
L3
33,5
Momento de inércia (gm²)
0,9
R
82,9
Rigidez da mola axial (N/mm)
80
Rigidez da mola radial (N/mm)
1200
Rigidez à torção (10³ Nm/rad)
128
Rotação máx Rpm
6900
Tamanho
80
Torque nominal Nm
80
Torque de aperto dos parafusos Nm
84
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Acoplamentos sanfonados de metal com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, servomotores em máquinas-ferramentas, máquinas de embalagem, máquinas para trabalhar madeira e em tecnologia de automação.
Faixa de temperatura
-30 °C até +120 °C.
Montagem
Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought