text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Acoplamento sanfonado em metal
Versão 1
com cubo de aperto radial
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
L=Comprimento
38
A
9
C (ISO 4029)
M3
D1 (H7)
6
D1/D2 máx. em rasgo de chaveta
14
D1/D2 máx.
14
D1/D2 mín.
3
D2 (H7)
8
D4
25
Desalinhamento máx. angular (°)
1,5
Desalinhamento máx. do eixo axial (mm)
0,4
Desvio máx. do eixo radial (mm)
0,2
L2
3,5
L3
11
Momento de inércia (gcm²)
27
R
27
Rigidez da mola axial (N/mm)
11
Rigidez da mola radial (N/mm)
21
Rigidez à torção Nm/rad
1300
Rotação máx Rpm
15000
Tamanho
20
Torque nominal Nm
2
Torque de aperto dos parafusos Nm
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Acoplamentos sanfonados de metal miniatura, livre de folgas, com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, sistemas de posicionamento e de servo altamente dinâmicos, codificadores rotativos, tacômetros, potenciômetros.
Faixa de temperatura
-30 °C até +120 °C.
Montagem
Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram