Acoplamento sanfonado em metal com cubo de aperto radial alumínio 23003-05-1000471219
- Acoplamento sanfonado de metal miniatura livre de folgas com cubo de aperto
- Para diâmetros de eixo de 3 até 25 mm
- Intervalo de torque: 0,5–10 Nm
- Torque de inércia baixo
- Ideal para servomotores
Unidade de venda
59,98 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento sanfonado em metal
Versão 1
com cubo de aperto radial
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço inoxidável
L=Comprimento
47
A
15,5
C
(ISO 4029)
M4
D1
(H7)
12
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
25
D1/D2
máx.
25
D1/D2
mín.
6
D2
(H7)
19
D4
40,5
Desalinhamento
máx. angular
(°)
1,5
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
0,4
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
0,15
L2
5
L3
13,5
Momento de inércia
(gcm²)
233
R
41,5
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
27
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
120
Rigidez à torção
Nm/rad
8100
Rotação
máx
Rpm
15000
Tamanho
100
Torque
nominal
Nm
10
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
4,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Fole em aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Acoplamentos sanfonados de metal miniatura, livre de folgas, com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo.
Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, sistemas de posicionamento e de servo altamente dinâmicos, codificadores rotativos, tacômetros, potenciômetros.
Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, sistemas de posicionamento e de servo altamente dinâmicos, codificadores rotativos, tacômetros, potenciômetros.
Faixa de temperatura
-30 °C até +120 °C.
Montagem
Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.
O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta
Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.