Anel de fixação aço 23350-2534
- Para torques médios
- Sem deslocamento axial
- Para diâmetros de eixo de 8 até 85 mm
- Com autocentragem
Sales unit
21,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Anel de fixação
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço
D1=Diâmetro da haste
34
D2=Diâmetro do flange
55
D=Diâmetro interno
25
200 K mín. mm
62
250 K mín. mm
56
280 K mín. mm
54
320 K mín. mm
51
400 K mín. mm
48
B
51
Força axial transmissível
F kN no torque
de aperto MS
21
L1
25
L2
38
L3
45
Limite de elasticidade Re (N/mm²) material do cubo
K mín mm
200 / 250 / 280 / 320 / 400
62/ 56 / 54 / 51 / 48
Parafusos de fixação
Torque de aperto
MS Nm
17
Parafusos de fixação
Quantidade
4 x M6
Pressão superficial
no cubo P
N/mm²
75
Pressão superficial
no eixo P
N/mm²
100
Torque transmissível
M Nm no torque
de aperto MS
255
UNSPSC Code
23153102
X
mín. mm
30
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
Description
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anel de fixação autocentrante, de estrutura especialmente pequena e sem deslocamento axial.
- para diâmetros do eixo de 8 a 85 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com espessura de parede reduzida
- sem deslocamento axial
- autocentrante
- para diâmetros do eixo de 8 a 85 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com espessura de parede reduzida
- sem deslocamento axial
- autocentrante
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.