text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Anel de fixação
Forma
A
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro da haste
41
D2=Diâmetro do flange
62
D=Diâmetro interno
30
200 K mín. mm
78
250 K mín. mm
71
280 K mín. mm
68
320 K mín. mm
66
400 K mín. mm
60
B
51
Força axial transmissível F kN no torque de aperto MS
31
L1
25
L2
38
L3
45
Limite de elasticidade Re (N/mm²) material do cubo K mín mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
78 / 71 / 68 / 66 / 60
Parafusos de fixação Torque de aperto MS Nm
17
Parafusos de fixação Quantidade
6 x M6
Pressão superficial no cubo P N/mm²
90
Pressão superficial no eixo P N/mm²
125
Torque transmissível M Nm no torque de aperto MS
475
UNSPSC Code
23153102
X mín. mm
30
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
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anel de fixação autocentrante, de estrutura especialmente pequena e sem deslocamento axial.

- para diâmetros do eixo de 8 a 85 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com espessura de parede reduzida
- sem deslocamento axial
- autocentrante
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.

Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought