Anel de fixação aço 23350-3547
- Para torques médios
- Sem deslocamento axial
- Para diâmetros de eixo de 8 até 85 mm
- Com autocentragem
Sales unit
25,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Keyless locking coupling
Form
A
Main
material
steel
D1=Shaft diameter
47
D2=Flange diameter
68
D=internal diameter
35
200 K min. mm
90
250 K min. mm
82
280 K min. mm
78
320 K min. mm
75
400 K min. mm
69
B
56
Elasticity limit Re (N/mm²)
of the hub material K min mm
200 / 250 / 280 / 320 / 400
90 / 82 / 78 / 75 /69
L1
30
L2
43
L3
50
Max. axial force F kN
with
tightening torque MS
42
Max. torque M Nm
with
tightening torque MS
740
No. of
screws
8 x M6
Surface pressure
on hub P
N/mm²
90
Surface pressure
on shaft P
N/mm²
120
Tightening torque
MS
Nm
17
UNSPSC Code
23153102
X
min. mm
30
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
Description
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anel de fixação autocentrante, de estrutura especialmente pequena e sem deslocamento axial.
- para diâmetros do eixo de 8 a 85 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com espessura de parede reduzida
- sem deslocamento axial
- autocentrante
- para diâmetros do eixo de 8 a 85 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com espessura de parede reduzida
- sem deslocamento axial
- autocentrante
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.