text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Keyless locking coupling
Form
A
Main material
steel
D1=Shaft diameter
77
D2=Flange diameter
103
D=internal diameter
60
200 K min. mm
137
250 K min. mm
125
280 K min. mm
120
320 K min. mm
115
400 K min. mm
108
B
82
Elasticity limit Re (N/mm²) of the hub material K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
137 / 125 / 120 / 115 / 108
L1
50
L2
67
L3
74
Max. axial force F kN with tightening torque MS
97
Max. torque M Nm with tightening torque MS
2920
No. of screws
10 x M8
Surface pressure on hub P N/mm²
75
Surface pressure on shaft P N/mm²
95
Tightening torque MS Nm
41
UNSPSC Code
23153102
X min. mm
35
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
Description

Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anel de fixação autocentrante, de estrutura especialmente pequena e sem deslocamento axial.

- para diâmetros do eixo de 8 a 85 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com espessura de parede reduzida
- sem deslocamento axial
- autocentrante
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.

Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram