text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Anel de fixação
Forma
A
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro da haste
90
D2=Diâmetro do flange
119
D=Diâmetro interno
70
B
101
Força axial transmissível F kN no torque de aperto MS
123
L1
60
L3
91
Parafusos de fixação Torque de aperto MS Nm
83
Parafusos de fixação Quantidade
8 x M10
Pressão superficial no cubo P N/mm²
70
Pressão superficial no eixo P N/mm²
85
Torque transmissível M Nm no torque de aperto MS
4330
UNSPSC Code
23153102
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
Steel.
Version
Bright.
Note
Particularly compact self-centring keyless locking coupling without axial offset.

- for shaft diameters from 8 to 85 mm
- for medium torques
- suitable for hubs with low wall thickness
- no axial offset
- self-centring
Assembly
Lightly oil keyless locking coupling on the tapered faces and contact points of the shaft and hub. Do not use MoS2 or grease. Insert keyless locking coupling in the hub seat and slide onto shaft. Tighten screws crosswise in several increments to the defined tightening torque.

Dismantling: Remove all screws and screw into the extraction threads of the front flange. Tighten screws crosswise in several steps until the keyless locking coupling loosens.
Tolerances
Shaft:
Recommended tolerance h8.
Surface quality Rz ≤ 16 µm.

Hub:
Recommended tolerance H8.
Surface quality Rz ≤ 16 µm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought