Anel de fixação aço 23350-7595
- Para torques médios
- Sem deslocamento axial
- Para diâmetros de eixo de 8 até 85 mm
- Com autocentragem
Unidade de venda
106,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel de fixação
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço
D1=Diâmetro da haste
95
D2=Diâmetro do flange
126
D=Diâmetro interno
75
B
101
Força axial transmissível
F kN no torque
de aperto MS
142
L1
60
L3
91
Parafusos de fixação
Torque de aperto
MS Nm
83
Parafusos de fixação
Quantidade
9 x M10
Pressão superficial
no cubo P
N/mm²
75
Pressão superficial
no eixo P
N/mm²
90
Torque transmissível
M Nm no torque
de aperto MS
5310
UNSPSC Code
23153102
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
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anel de fixação autocentrante, de estrutura especialmente pequena e sem deslocamento axial.
- para diâmetros do eixo de 8 a 85 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com espessura de parede reduzida
- sem deslocamento axial
- autocentrante
- para diâmetros do eixo de 8 a 85 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com espessura de parede reduzida
- sem deslocamento axial
- autocentrante
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.