text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Anel de fixação
Forma
B
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro da haste
47
D=Diâmetro interno
20
200 K mín. mm
87
250 K mín. mm
80
280 K mín. mm
77
320 K mín. mm
74
400 K mín. mm
70
B
45
Força axial transmissível F kN no torque de aperto MS
56
L1
26
L2
31
L3
39
Limite de elasticidade Re (N/mm²) material do cubo K mín mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
87 / 80 / 77 / 74 / 70
Parafusos de fixação Torque de aperto MS Nm
17
Parafusos de fixação Quantidade
6 x M6
Pressão superficial no cubo P N/mm²
120
Pressão superficial no eixo P N/mm²
283
Torque transmissível M Nm no torque de aperto MS
550
UNSPSC Code
23153102
X mín. mm
35
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
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O anel de fixação pode ser completamente embutido em uma união de cubos.

- para diâmetros do eixo de 19 a 85 mm
- para torques elevados
- possível deslocamento axial mínimo
- autocentrante
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.

Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram