Anel de fixação aço 23352-5080
- Adequado para torques médios a altos
- Sem deslocamento axial
- Para diâmetros de eixo de 19 até 85 mm
- Com autocentragem
Unidade de venda
31,97 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel de fixação
Forma
C
Material
do corpo
básico
aço
D1=Diâmetro da haste
80
D2=Diâmetro do flange
86
D=Diâmetro interno
50
200 K mín. mm
137
250 K mín. mm
127
280 K mín. mm
123
320 K mín. mm
118
400 K mín. mm
111
B
55
Força axial transmissível
F kN no torque
de aperto MS
81
L1
30
L2
36
L3
47
Limite de elasticidade Re (N/mm²) material do cubo
K mín mm
200 / 250 / 280 / 320 / 400
137 / 127 / 123 / 118 / 111
Parafusos de fixação
Torque de aperto
MS Nm
41
Parafusos de fixação
Quantidade
8 x M8
Pressão superficial
no cubo P
N/mm²
90
Pressão superficial
no eixo P
N/mm²
145
Torque transmissível
M Nm no torque
de aperto MS
2020
UNSPSC Code
23153102
X
mín. mm
40
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
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Estes anéis de fixação podem ser utilizados de maneira universal.
- para diâmetros do eixo de 19 a 85 mm
- para torques médios a elevados
- adequados para cubos com espessura de parede reduzida
- sem deslocamento axial
- autocentrantes
- para diâmetros do eixo de 19 a 85 mm
- para torques médios a elevados
- adequados para cubos com espessura de parede reduzida
- sem deslocamento axial
- autocentrantes
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.