text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Anel de fixação
Forma
C
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro da haste
90
D2=Diâmetro do flange
96
D=Diâmetro interno
60
200 K mín. mm
146
250 K mín. mm
137
280 K mín. mm
132
320 K mín. mm
128
400 K mín. mm
121
B
55
Força axial transmissível F kN no torque de aperto MS
81
L1
30
L2
36
L3
47
Limite de elasticidade Re (N/mm²) material do cubo K mín mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
146 / 137 / 132 / 128 / 121
Parafusos de fixação Torque de aperto MS Nm
41
Parafusos de fixação Quantidade
8 x M8
Pressão superficial no cubo P N/mm²
80
Pressão superficial no eixo P N/mm²
120
Torque transmissível M Nm no torque de aperto MS
2430
UNSPSC Code
23153102
X mín. mm
40
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
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Estes anéis de fixação podem ser utilizados de maneira universal.

- para diâmetros do eixo de 19 a 85 mm
- para torques médios a elevados
- adequados para cubos com espessura de parede reduzida
- sem deslocamento axial
- autocentrantes
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.

Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram