Anel de fixação aço 23354-2240
- Para torques médios
- Para diâmetros de eixo de 5 até 50 mm
- Possibilidade de montagem embutida
- Com autocentragem
Sales unit
42,33 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Anel de fixação
Forma
D
Material
do corpo
básico
aço
D1=Diâmetro da haste
40
D=Diâmetro interno
22
200 K mín. mm
50,08
250 K mín. mm
48,52
280 K mín. mm
48,52
320 K mín. mm
48,52
400 K mín. mm
47,92
B
26
Força axial transmissível
F kN no torque
de aperto MS
14
L1
20
L2
21
Limite de elasticidade Re (N/mm²) material do cubo
K mín mm
200 / 250 / 280 / 320 / 400
50,08 / 48,52 / 48,52 / 48,
Parafusos de fixação
Torque de aperto
MS Nm
9,7
Parafusos de fixação
Quantidade
4 x M5
Pressão superficial
no cubo P
N/mm²
70
Pressão superficial
no eixo P
N/mm²
130
Torque transmissível
M Nm no torque
de aperto MS
160
UNSPSC Code
23153102
X
mín. mm
25
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
Description
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Para aplicações que exijam estruturas de pequeno volume e baixas pressões superficiais. O anel de fixação pode ser completamente
embutido em uma união de cubos.
- para diâmetros do eixo de 5 a 50 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com uma espessura de parede reduzida
- deslocamento axial mínimo possível
- autocentrante
embutido em uma união de cubos.
- para diâmetros do eixo de 5 a 50 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com uma espessura de parede reduzida
- deslocamento axial mínimo possível
- autocentrante
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.