text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Anel de fixação
Forma
D
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro da haste
47
D=Diâmetro interno
24
200 K mín. mm
59,83
250 K mín. mm
57,83
280 K mín. mm
57,83
320 K mín. mm
57,83
400 K mín. mm
57,05
B
32
Força axial transmissível F kN no torque de aperto MS
20
L1
25
L2
26
Limite de elasticidade Re (N/mm²) material do cubo K mín mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
59,83 / 57,83 / 57,83 / 57,
Parafusos de fixação Torque de aperto MS Nm
17
Parafusos de fixação Quantidade
4 x M6
Pressão superficial no cubo P N/mm²
75
Pressão superficial no eixo P N/mm²
140
Torque transmissível M Nm no torque de aperto MS
250
UNSPSC Code
23153102
X mín. mm
30
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
Description

Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Para aplicações que exijam estruturas de pequeno volume e baixas pressões superficiais. O anel de fixação pode ser completamente
embutido em uma união de cubos.

- para diâmetros do eixo de 5 a 50 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com uma espessura de parede reduzida
- deslocamento axial mínimo possível
- autocentrante
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.

Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought