text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Keyless locking coupling
Form
D
Main material
steel
D1=Shaft diameter
47
D=internal diameter
25
200 K min. mm
59,83
250 K min. mm
57,83
280 K min. mm
57,83
320 K min. mm
57,83
400 K min. mm
57,05
B
32
Elasticity limit Re (N/mm²) of the hub material K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
59,83 / 57,83 / 57,83 / 57,
L1
25
L2
26
Max. axial force F kN with tightening torque MS
20
Max. torque M Nm with tightening torque MS
260
No. of screws
4 x M6
Surface pressure on hub P N/mm²
75
Surface pressure on shaft P N/mm²
135
Tightening torque MS Nm
17
UNSPSC Code
23153102
X min. mm
30
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
Description

Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Para aplicações que exijam estruturas de pequeno volume e baixas pressões superficiais. O anel de fixação pode ser completamente
embutido em uma união de cubos.

- para diâmetros do eixo de 5 a 50 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com uma espessura de parede reduzida
- deslocamento axial mínimo possível
- autocentrante
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.

Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought