Anel de fixação aço 23354-3255
- Para torques médios
- Para diâmetros de eixo de 5 até 50 mm
- Possibilidade de montagem embutida
- Com autocentragem
Unidade de venda
63,85 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel de fixação
Forma
D
Material
do corpo
básico
aço
D1=Diâmetro da haste
55
D=Diâmetro interno
32
200 K mín. mm
74,95
250 K mín. mm
71,69
280 K mín. mm
71,69
320 K mín. mm
71,69
400 K mín. mm
70,44
B
32
Força axial transmissível
F kN no torque
de aperto MS
30
L1
25
L2
26
Limite de elasticidade Re (N/mm²) material do cubo
K mín mm
200 / 250 / 280 / 320 / 400
74,95 / 71,69 / 71,69 / 71,
Parafusos de fixação
Torque de aperto
MS Nm
17
Parafusos de fixação
Quantidade
6 x M6
Pressão superficial
no cubo P
N/mm²
95
Pressão superficial
no eixo P
N/mm²
165
Torque transmissível
M Nm no torque
de aperto MS
500
UNSPSC Code
23153102
X
mín. mm
30
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
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Para aplicações que exijam estruturas de pequeno volume e baixas pressões superficiais. O anel de fixação pode ser completamente
embutido em uma união de cubos.
- para diâmetros do eixo de 5 a 50 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com uma espessura de parede reduzida
- deslocamento axial mínimo possível
- autocentrante
embutido em uma união de cubos.
- para diâmetros do eixo de 5 a 50 mm
- para torques médios
- adequado para cubos com uma espessura de parede reduzida
- deslocamento axial mínimo possível
- autocentrante
Montagem
Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias
Eixo:
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Tolerância recomendada h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo:
Tolerância recomendada H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.