text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Junta universal
Versão 1
dupla
Versão 2
com mancal de deslizamento
DIN
DIN 808-G
Tipo de produto
furo de ajuste com ranhura
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Furo de fixação
25
L=Comprimento
156
B
8
D1
40
L1
54
L2
32
L3
47
T
28,3
Torque máximo Nm
90
Torque de ruptura estático Nm
600
UNSPSC Code
25171509
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
As juntas universais (na versão básica) são adequadas para o acionamento manual de mesas de elevação, guias de deslizamento, persianas, etc., bem como para acionamentos de máquinas em curto tempo e com baixa rotação. Juntas universais duplas com mancal de deslizamento podem ser giradas 70°.

Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram