text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Eixo da junta universal
Versão 1
extensível
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Furo de fixação
20
L=Comprimento
420
D1
32
Eixo de perfil quadrado
16
Extensibilidade
130
L1
86
L2
200
Torque de ruptura estático Nm
280
UNSPSC Code
25171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Estes eixos de transmissão são compostos de 2 juntas universais na versão básica (23409), um eixo intermediário de perfil quadrado e uma bucha de deslizamento. Eles podem ser fornecidos em qualquer comprimento desejado. Juntas cardânicas são adequadas para acionamentos manuais ou acionamentos de máquinas em tempos curtos e com baixas rotações.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought