Junta universal simples aço superfície sem tratamento 23409-108042
- Para a transmissão de torques em diferentes ângulos de trabalho
- Adequado para acionamentos de curta duração a baixa rotação
- ângulo de oscilação de 35º
Unidade de venda
20,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Junta universal
Versão 1
simples
Versão 2
com mancal de deslizamento
DIN
DIN 808-G
Tipo de
produto
furo de ajuste com ranhura
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Furo de fixação
8
L=Comprimento
42
B
2
D1
13
L1
21
L2
11
L3
18
T
9
Torque
máximo
Nm
4
Torque de
ruptura
estático Nm
25
UNSPSC Code
25171509
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
As juntas universais (na versão básica) são adequadas para o acionamento manual de mesas de elevação, guias de deslizamento, persianas, etc., bem como para acionamentos de máquinas em curto tempo e com baixa rotação. Juntas universais simples com mancal de deslizamento podem ser giradas 35°.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.