Bucha guia com elemento de centralização aço cementado 23678-10-22116
- Guia exata
- Elemento de centragem
- Estabilidade e posicionamento
Sales unit
64,31 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide bush
Version 1
with centring collar
Main
material
mild steel
D=diameter
22
L=Length
116
D1
30
D2
35
L1
76
L2
6
L3
9
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31161519
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
Description
Material
Bucha guia em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
As buchas de guia de aço com elemento de centragem são componentes que podem ser usados na fabricação de ferramentas e formas. Eles são usados para garantir a guia, o alinhamento e o posicionamento precisos de ferramentas, formas ou outras peças móveis.
Acessórios
Grampos de retenção 23682.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.