text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Bucha guia
Material do corpo básico
aço cementado
D=Diâmetro
40
L=Comprimento
96
Chave de aço
1.7139
D1
54
D2
60
L2
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Bucha guia em aço cementado 1.7139 ou bronze.
Versão
Aço temperado.
Indicação
A bucha de guia de aço ou bronze é um componente que pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas. As buchas de guia são caracterizadas por sua precisão, durabilidade e facilidade de montagem. Essas buchas são concebidas sem um elemento de centragem para garantir a máxima flexibilidade de uso.

A bucha de guia de aço ou bronze é um componente que pode ser usado na fabricação de ferramentas e formas e que se caracteriza por sua excelente qualidade, precisão e confiabilidade. A bucha de guia foi concebida sem colar de centragem e oferece um diâmetro de ajuste que garante uma fácil montagem e uma fixação segura e firme.
Acessórios
Grampos de retenção 23682.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought