text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Bucha guia
Versão 1
livre de manutenção
Material do corpo básico
bronze
Material dos componentes
grafite
D1=Diâmetro externo
19
D=Diâmetro interno
13
L=Comprimento
16
L1
2
R
1
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Bronze com inserções de grafite.
Versão
auto-lubrificante.
Dureza 190-220 HB.
Indicação
Buchas de guia são aplicadas radial ou axialmente.
Os elementos deslizantes são livres de manutenção e resistentes ao desgaste.
Através das inserções de grafite possui lubrificação permanente.

Elas são utilizadas preferencialmente para velocidades de deslizamento <0,5 m/s. (Nas aplicações com cargas extremas e maior velocidade de deslizamento, recomenda-se lubrificação adicional).
Dados técnicos

Características do material:
Liga de base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C
Densidade: 8,0 g/cm3
Resistência à tração Rm: 750 N/mm2
Resistência à deformação: 450 N/mm2
Alongamento A5: 5-8 %
Coeficiente de fricção: 0,05 - 0,12
Velocidade máxima: 15 m/Min
Condutividade térmica: 50 W/m x k
Coeficiente de expansão térmica: 18 x 10-6
Condutividade elétrica: 7-8 m/(Ω x mm2)
Teor de lubrificante sólido: 25-30 %

Faixa de temperatura
Resistência térmica máxima de 150 °C.
Tolerâncias
A tolerância do furo de alojamento para as buchas deslizantes deve corresponder à norma ISO H7.

Tolerâncias recomendadas para o eixo h6 a h7.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought