Mancal deslizante cilíndrico aço 23730-02502840
- Adequado para movimentos giratórios e oscilantes
- Livre de manutenção
- Desgaste e coeficientes de atrito muito pequenos
- Sem efeito stick-slip
- Alta resistência química
Unidade de venda
3,09 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mancal deslizante
Versão 1
cilíndrico
Material
do corpo
básico
aço
Material
dos componentes
PTFE
D
25
D1
28
L
40
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Chapa de suporte em aço.
Camada intermediária em bronze sinterizado.
Superfície deslizante em PTFE.
Camada intermediária em bronze sinterizado.
Superfície deslizante em PTFE.
Versão
Aço estanhado.
Indicação
Buchas deslizantes de material composto, livres de manutenção, em aço, especiais para funcionamento a seco. Ideais para aplicações lubrificadas (lubrificação com óleo). Valores de desgaste e atrito extremamente baixos, não apresentam dificuldades de deslizamento (sem efeito stick-slip). Adequadas para movimentos giratórios e pendulares, apresentam alta resistência química e baixa absorção de água.
Dados técnicos
Carga estática: máx. 250 N/mm²
Carga dinâmica: máx. 140 N/mm²
Coeficiente de atrito seco: 0,03 - 0,20
Velocidade de deslizamento: máx. 2 m/s
Velocidade de deslizamento em lubrificação com óleo: máx. 5 m/s
Condutividade térmica: 42 W(m*K)-1
Coeficiente de expansão térmica: 11*10-6 K-1
Faixa de temperatura: -195 °C até +280 °C
Carga dinâmica: máx. 140 N/mm²
Coeficiente de atrito seco: 0,03 - 0,20
Velocidade de deslizamento: máx. 2 m/s
Velocidade de deslizamento em lubrificação com óleo: máx. 5 m/s
Condutividade térmica: 42 W(m*K)-1
Coeficiente de expansão térmica: 11*10-6 K-1
Faixa de temperatura: -195 °C até +280 °C
Montagem
Recomenda-se a utilização de um mandril de pressão, para evitar a danificação da superfície deslizante. A junta de impacto deve estar posicionada em frente à área de carga. O mancal possui um encaixe de pressão após a montagem. A colagem é possível, mas não necessária.
Tolerâncias
Carcaça:
Tolerância recomendada H7.
Acabamento da superfície Ra 0,8 - 1,6.
Chanfro (lado comprimido 0,8 - 1,2 x 15°.
Eixo:
Tolerâncias recomendadas, h8 até f7. Nas aplicações com baixa rotação e pequenas cargas, podem ser utilizados eixos extraídos h9.
Superfície do eixo Ra 0,4 ‑ 0,8 (utilizar de preferência eixos retificados) para eixos extraídos Ra 1,6 ‑ 3,2.
Tolerância recomendada H7.
Acabamento da superfície Ra 0,8 - 1,6.
Chanfro (lado comprimido 0,8 - 1,2 x 15°.
Eixo:
Tolerâncias recomendadas, h8 até f7. Nas aplicações com baixa rotação e pequenas cargas, podem ser utilizados eixos extraídos h9.
Superfície do eixo Ra 0,4 ‑ 0,8 (utilizar de preferência eixos retificados) para eixos extraídos Ra 1,6 ‑ 3,2.
Indicação de desenho
1) Folga da junta
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.