{"product":{"productId":"agid.30644","price":25.94,"name":"Placas grafitadas de bronze, livres de manutenção, forma A"},"currency":"EUR"}
- Elevada resistência ao desgaste
- Nível de atrito mínimo
- Variadas possibilidades de aplicação
Descrição
Material
Bronze com inserções de grafite.
Versão
auto-lubrificante.
Indicação
As placas deslizantes possuem uma direção de deslizamento vertical e uma horizontal.
Os elementos deslizantes de bronze são livres de manutenção e resistentes ao desgaste.
Insertos de grafite proporcionam uma lubrificação permanente.
Os elementos deslizantes de bronze são livres de manutenção e resistentes ao desgaste.
Insertos de grafite proporcionam uma lubrificação permanente.
Dados técnicos
Propriedades do material:
Liga de base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densidade: 8,2 kg/dm³.
Resistência à flexão: +/- 150 MPa.
Módulo de elasticidade: 120.000 N/mm².
Coeficiente de atrito: 0,05 - 0,12.
Velocidade máxima: 0,5 m/s.
Condutibilidade térmica: 50 W/(mK).
Coeficiente de expansão térmica: 18x10-6 K-1.
Condutibilidade térmica: 7-8 m/(Ω·m-1).
Teor de lubrificante sólido: 20-25%.
Pressão superficial estática: 50 N/mm².
Pressão superficial dinâmica: 35 N/mm².
Liga de base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densidade: 8,2 kg/dm³.
Resistência à flexão: +/- 150 MPa.
Módulo de elasticidade: 120.000 N/mm².
Coeficiente de atrito: 0,05 - 0,12.
Velocidade máxima: 0,5 m/s.
Condutibilidade térmica: 50 W/(mK).
Coeficiente de expansão térmica: 18x10-6 K-1.
Condutibilidade térmica: 7-8 m/(Ω·m-1).
Teor de lubrificante sólido: 20-25%.
Pressão superficial estática: 50 N/mm².
Pressão superficial dinâmica: 35 N/mm².
Faixa de temperatura
Até 230 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.