Tubo de guia aço cementado 23678-18240
- Guia exata
- Elevada resistência ao desgaste
- Posicionamento exato
Unidade de venda
31,11 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tubo de guia
Material
do corpo
básico
aço cementado
D=Diâmetro
18
L=Comprimento
240
Chave de aço
1.7139
D1
10,5
UNSPSC Code
31161519
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
Tubo de guia em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
Os tubos de guia de aço são usados para guia e posicionamento precisos de componentes em processos de fabricação exigentes. Os tubos de guia podem ser usados em aplicações de fabricação de ferramentas e formas para aumentar a precisão, a repetibilidade e a eficiência dos processos de fabricação.
Os tubos de guia podem ser usados em diferentes setores da fabricação de ferramentas e formas, entre os quais:
- Moldagem por injeção
- Processos de estampagem e conformação
- Usinagem de precisão
- Processamento de plásticos
- Processamento de metais
- Indústria automóvel
- Indústrias de eletrônicos
Os tubos de guia podem ser usados em diferentes setores da fabricação de ferramentas e formas, entre os quais:
- Moldagem por injeção
- Processos de estampagem e conformação
- Usinagem de precisão
- Processamento de plásticos
- Processamento de metais
- Indústria automóvel
- Indústrias de eletrônicos
Acessórios
Arruelas para tubos de guia em aço 07375-12.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.