Tubo de guia aço cementado 23678-30240
- Guia exata
- Elevada resistência ao desgaste
- Posicionamento exato
Sales unit
52,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide tube
Main
material
mild steel
D=diameter
30
L=Length
240
D1
17
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31161519
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
Description
Material
Tubo de guia em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
Os tubos de guia de aço são usados para guia e posicionamento precisos de componentes em processos de fabricação exigentes. Os tubos de guia podem ser usados em aplicações de fabricação de ferramentas e formas para aumentar a precisão, a repetibilidade e a eficiência dos processos de fabricação.
Os tubos de guia podem ser usados em diferentes setores da fabricação de ferramentas e formas, entre os quais:
- Moldagem por injeção
- Processos de estampagem e conformação
- Usinagem de precisão
- Processamento de plásticos
- Processamento de metais
- Indústria automóvel
- Indústrias de eletrônicos
Os tubos de guia podem ser usados em diferentes setores da fabricação de ferramentas e formas, entre os quais:
- Moldagem por injeção
- Processos de estampagem e conformação
- Usinagem de precisão
- Processamento de plásticos
- Processamento de metais
- Indústria automóvel
- Indústrias de eletrônicos
Acessórios
Arruelas para tubos de guia em aço 07375-12.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.