text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Tubo de guia
Material do corpo básico
aço cementado
D=Diâmetro
30
L=Comprimento
300
Chave de aço
1.7139
D1
17
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Tubo de guia em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
Os tubos de guia de aço são usados para guia e posicionamento precisos de componentes em processos de fabricação exigentes. Os tubos de guia podem ser usados em aplicações de fabricação de ferramentas e formas para aumentar a precisão, a repetibilidade e a eficiência dos processos de fabricação.

Os tubos de guia podem ser usados em diferentes setores da fabricação de ferramentas e formas, entre os quais:

- Moldagem por injeção
- Processos de estampagem e conformação
- Usinagem de precisão
- Processamento de plásticos
- Processamento de metais
- Indústria automóvel
- Indústrias de eletrônicos
Acessórios
Arruelas para tubos de guia em aço 07375-12.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought