text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Rolamento de esferas de contato angular axial
Versão 1
de duas filas
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
retificado
Material dos componentes
buna N
B=Largura
25 -0,25
D1=Diâmetro externo
42-0,010
D=Diâmetro interno
12-0,005
KZZ.=Abreviatura
1242-2RS
Capacidade de carga dinâmica N
16900
Capacidade de carga estática N
24700
D2
25
Diâmetro exterior Limites de tolerância μm
0-10
Folga do rolamento radial
pré-tensionado
Furo Limites de tolerância μm
0-5
Largura Limites de tolerância μm
0-250
R min.
0,3
R1 min.
0,6
Rigidez de inclinação Nm/mrad
50
Rotação limite Rpm
3800
Torque de inércia Kg cm²
0,068
Torque de aperto porca da ranhura de precisão Nm
8
Torque de atrito do rolamento Nm
0,16
UNSPSC Code
31171512
curso linear μm
2,0
rigidez axial N/μm
375
α
60°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Material
Carcaça em aço.
Junta de borracha nitrílica.
Versão
Superfícies laterais polidas.
Indicação
Rolamento de alta precisão pré-carregado com um ângulo de pressão de 60°. Os rolamentos absorvem forças radiais e axiais de ambas as direções. Devido à sua pré-carga, o rolamento de esferas de contato angular garante alta rigidez, boa concentricidade e posicionamento preciso da ferramenta, além de repetibilidade.

A junta de baixo atrito integrada mantém o rolamento limpo de forma eficaz, garantindo uma alta segurança operacional e uma longa vida útil.

O valor especificado de atrito do rolamento Mrl é um valor de referência.

O momento de inércia corresponde ao anel interno rotativo.

Os limites de velocidade são válidos em um estado de lubrificação.
Dados técnicos
Todos os rolamentos são entregues prontos para instalação com a graxa lubrificante do tipo KE2P-35, de acordo com a norma DIN 51825.

A tolerância de carcaça e de eixo corresponde às classes de tolerância Circularidade IT2 e Retangularidade IT4.
Aplicação
Para o armazenamento de eixos roscados.
Faixa de temperatura
-30 °C até +120 °C.
Montagem
Para a montagem dos fusos roscados, devem ser usadas porcas ranhuradas de precisão.

Aperte as porcas ranhuradas de precisão durante a montagem com o torque de aperto duplo, solte levemente e aperte com o torque de aperto especificado para compensar possíveis fenômenos de decantação.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought