Axial angular contact ball bearing Double-row steel ground 23806-102005228
- Suporte de altas cargas radiais e axiais
- Alta capacidade de suporte de carga axial devido ao ângulo de contato de 60°
- Alta rigidez
Sales unit
249,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Rolamento de esferas de contato angular axial
Versão 1
de duas filas
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
retificado
Material
dos componentes
buna N
B=Width
28 -0,25
D1=Diâmetro externo
52-0,01
D=internal diameter
20-0,005
KZZ.=Abreviatura
2052-2RS
D2
35
Diâmetro exterior
Limites de tolerância
μm
0-10
Dynamic
load rating
N
26000
Folga do rolamento
radial
pré-tensionado
Furo
Limites de tolerância
μm
0-5
Largura
Limites de tolerância
μm
0-250
R min.
0,3
R1 min.
0,6
Rigidez de inclinação
Nm/mrad
140
Rotação
limite
Rpm
3000
Static
load rating
N
47000
Torque de
inércia
Kg cm²
0,273
Torque de aperto
porca da ranhura de precisão
Nm
18
Torque de atrito do rolamento
Nm
0,30
UNSPSC Code
31171512
curso linear
μm
2,0
rigidez
axial
N/μm
650
α
60°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Material
Carcaça em aço.
Junta de borracha nitrílica.
Junta de borracha nitrílica.
Versão
Superfícies laterais polidas.
Indicação
Rolamento de alta precisão pré-carregado com um ângulo de pressão de 60°. Os rolamentos absorvem forças radiais e axiais de ambas as direções. Devido à sua pré-carga, o rolamento de esferas de contato angular garante alta rigidez, boa concentricidade e posicionamento preciso da ferramenta, além de repetibilidade.
A junta de baixo atrito integrada mantém o rolamento limpo de forma eficaz, garantindo uma alta segurança operacional e uma longa vida útil.
O valor especificado de atrito do rolamento Mrl é um valor de referência.
O momento de inércia corresponde ao anel interno rotativo.
Os limites de velocidade são válidos em um estado de lubrificação.
A junta de baixo atrito integrada mantém o rolamento limpo de forma eficaz, garantindo uma alta segurança operacional e uma longa vida útil.
O valor especificado de atrito do rolamento Mrl é um valor de referência.
O momento de inércia corresponde ao anel interno rotativo.
Os limites de velocidade são válidos em um estado de lubrificação.
Dados técnicos
Todos os rolamentos são entregues prontos para instalação com a graxa lubrificante do tipo KE2P-35, de acordo com a norma DIN 51825.
A tolerância de carcaça e de eixo corresponde às classes de tolerância Circularidade IT2 e Retangularidade IT4.
A tolerância de carcaça e de eixo corresponde às classes de tolerância Circularidade IT2 e Retangularidade IT4.
Aplicação
Para o armazenamento de eixos roscados.
Faixa de temperatura
-30 °C até +120 °C.
Montagem
Para a montagem dos fusos roscados, devem ser usadas porcas ranhuradas de precisão.
Aperte as porcas ranhuradas de precisão durante a montagem com o torque de aperto duplo, solte levemente e aperte com o torque de aperto especificado para compensar possíveis fenômenos de decantação.
Aperte as porcas ranhuradas de precisão durante a montagem com o torque de aperto duplo, solte levemente e aperte com o torque de aperto especificado para compensar possíveis fenômenos de decantação.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.