text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Cross roller bearing
Version 1
double-sided seal
Version 2
Preloaded
Main material
ball-bearing steel
Component material
steel
D1=Outside diameter
91
D=internal diameter
80
H=Height
5
D2
87
D3
82,5
Dynamic base loads kN
3,05
R
0,5
Static base loads kN
5,43
Steel code
1.3505
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
Anel interno, anel externo e mancal para rolamento de rolete em aço temperado para rolamento.
Indicação
O rolamento de rolos cruzados compacto está disponível em duas larguras de rolamento: 5 mm e 8 mm. Ele se caracteriza por uma estrutura estável e compacta e é ideal para aplicações com espaço restrito e para construções leves.

Você pode escolher entre duas variantes para a folga axial do mancal: rolamento com folga normal C1 (código do artigo: 23831-0XXXXX) e rolamento com pré-carga S1 (código do artigo: 23831-1XXXXX).

Os rolamentos de rolos cruzados têm classe de tolerância P0. A classe de tolerância descreve o desvio radial e axial do anel interno e externo.

Os rolamentos de rolos cruzados têm uma vedação em ambos os lados.

Outras folgas axiais do mancal e classes de tolerância estão disponíveis sob consulta.
Dados técnicos
Consulte Downloads, Indicação técnica.
Drawing reference
1) Rollers
2) Spacer
3) Inner ring
4) Outer ring
5) Seal
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram