Rolamento de rolos cruzados double-sided seal aço temperado para rolamento 23831-05-109005
- Superfino
- Estrutura robusta
- Estrutura compacta
Unidade de venda
268,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento de rolos cruzados
Versão 1
double-sided seal
Versão 2
pré-tensionado
Material
do corpo
básico
aço temperado para rolamento
Material
dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
101
D=Diâmetro interno
90
H=Altura
5
Capacidade de
carga estática
kN
6,03
Capacidades de
carga dinâmica
kN
3,19
Chave de aço
1.3505
D2
97
D3
92,5
R
0,5
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
Anel interno, anel externo e mancal para rolamento de rolete em aço temperado para rolamento.
Indicação
O rolamento de rolos cruzados compacto está disponível em duas larguras de rolamento: 5 mm e 8 mm. Ele se caracteriza por uma estrutura estável e compacta e é ideal para aplicações com espaço restrito e para construções leves.
Você pode escolher entre duas variantes para a folga axial do mancal: rolamento com folga normal C1 (código do artigo: 23831-0XXXXX) e rolamento com pré-carga S1 (código do artigo: 23831-1XXXXX).
Os rolamentos de rolos cruzados têm classe de tolerância P0. A classe de tolerância descreve o desvio radial e axial do anel interno e externo.
Os rolamentos de rolos cruzados têm uma vedação em ambos os lados.
Outras folgas axiais do mancal e classes de tolerância estão disponíveis sob consulta.
Você pode escolher entre duas variantes para a folga axial do mancal: rolamento com folga normal C1 (código do artigo: 23831-0XXXXX) e rolamento com pré-carga S1 (código do artigo: 23831-1XXXXX).
Os rolamentos de rolos cruzados têm classe de tolerância P0. A classe de tolerância descreve o desvio radial e axial do anel interno e externo.
Os rolamentos de rolos cruzados têm uma vedação em ambos os lados.
Outras folgas axiais do mancal e classes de tolerância estão disponíveis sob consulta.
Dados técnicos
Consulte Downloads, Indicação técnica.
Indicação de desenho
1) Rolos
2) Espaçador
3) Anel interno
4) Anel externo
5) Vedação
2) Espaçador
3) Anel interno
4) Anel externo
5) Vedação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.