Rolamento de rolos cruzados double-sided seal aço temperado para rolamento 23831-10-005515
- Furos de fixação
- Precisão rotacional estável
- Torque estável
- Adequado para rotação de anéis internos e externos
Unidade de venda
321,86 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento de rolos cruzados
Versão 1
double-sided seal
Versão 2
Folga normal
Material
do corpo
básico
aço temperado para rolamento
Material
dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
120
D=Diâmetro interno
55
H=Altura
15
Capacidade de
carga estática
kN
29,5
Capacidades de
carga dinâmica
kN
20,3
Chave de aço
1.3505
D2
65
D3
105
D4
9,5
D5
5,5
D6
M5
R
0,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrição
Material
Anel interno, anel externo e mancal para rolamento de rolete em aço temperado para rolamento.
Indicação
Os rolamentos de rolos cruzados com furos de fixação nos anéis interno e externo não requerem arruelas de flange ou carcaças. Isso reduz os erros de montagem e garante precisão de rotação e torque constante. O rolamento de rolos cruzados é adequado tanto para a rotação do anel interno quanto para a rotação do anel externo.
Você pode escolher entre duas variantes para a folga axial do mancal: rolamento com folga normal C1 (código do artigo: 23831-0XXXXX) e rolamento com pré-carga S1 (código do artigo: 23831-1XXXXX).
Os rolamentos de rolos cruzados têm classe de tolerância P0. A classe de tolerância descreve o desvio radial e axial do anel interno e externo.
Os rolamentos de rolos cruzados têm uma vedação em ambos os lados.
Outras folgas axiais do mancal e classes de tolerância estão disponíveis sob consulta.
Você pode escolher entre duas variantes para a folga axial do mancal: rolamento com folga normal C1 (código do artigo: 23831-0XXXXX) e rolamento com pré-carga S1 (código do artigo: 23831-1XXXXX).
Os rolamentos de rolos cruzados têm classe de tolerância P0. A classe de tolerância descreve o desvio radial e axial do anel interno e externo.
Os rolamentos de rolos cruzados têm uma vedação em ambos os lados.
Outras folgas axiais do mancal e classes de tolerância estão disponíveis sob consulta.
Dados técnicos
Consulte Downloads, Indicação técnica.
Indicação de desenho
1) Rolos
2) Espaçador
3) Anel interno
4) Anel externo
5) Vedação
2) Espaçador
3) Anel interno
4) Anel externo
5) Vedação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.