text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Cross roller bearing
Version 1
double-sided seal
Version 2
normal play
Main material
ball-bearing steel
Component material
steel
D1=Outside diameter
36
D=internal diameter
20
H=Height
8
D2
31
D3
24
Dynamic base loads kN
3,1
R
0,8
Static base loads kN
3,23
Steel code
1.3505
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Material
Anel interno, anel externo e mancal para rolamento de rolete em aço temperado para rolamento.
Indicação
Os rolamentos de rolos cruzados de aço consistem em um anel interno e externo de peça única. O design do anel em uma única peça garante alta rigidez, precisão e funcionamento suave. O rolamento de rolos cruzados é adequado tanto para a rotação do anel interno quanto para a rotação do anel externo.

Você pode escolher entre duas variantes para a folga axial do mancal: rolamento com folga normal C1 (código do artigo: 23831-0XXXXX) e rolamento com pré-carga S1 (código do artigo: 23831-1XXXXX).

Os rolamentos de rolos cruzados têm classe de tolerância P0. A classe de tolerância descreve o desvio radial e axial do anel interno e externo.

Os rolamentos de rolos cruzados têm uma vedação em ambos os lados.

Outras folgas axiais do mancal e classes de tolerância estão disponíveis sob consulta.
Dados técnicos
Consulte Downloads, Indicação técnica.
Indicação de desenho
1) Rolos
2) Espaçador
3) Anel interno
4) Anel externo
5) Vedação
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought