Rolamento de rolos cruzados double-sided seal aço temperado para rolamento 23831-105013
- Alta rigidez
- Precisão elevada
- Rotação uniforme
- Adequado para rotação de anéis internos e externos
Unidade de venda
165,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento de rolos cruzados
Versão 1
double-sided seal
Versão 2
pré-tensionado
Material
do corpo
básico
aço temperado para rolamento
Material
dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
80
D=Diâmetro interno
50
H=Altura
13
Capacidade de
carga estática
kN
20,9
Capacidades de
carga dinâmica
kN
16,7
Chave de aço
1.3505
D2
74
D3
56
R
0,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrição
Material
Anel interno, anel externo e mancal para rolamento de rolete em aço temperado para rolamento.
Indicação
Os rolamentos de rolos cruzados de aço consistem em um anel interno e externo de peça única. O design do anel em uma única peça garante alta rigidez, precisão e funcionamento suave. O rolamento de rolos cruzados é adequado tanto para a rotação do anel interno quanto para a rotação do anel externo.
Você pode escolher entre duas variantes para a folga axial do mancal: rolamento com folga normal C1 (código do artigo: 23831-0XXXXX) e rolamento com pré-carga S1 (código do artigo: 23831-1XXXXX).
Os rolamentos de rolos cruzados têm classe de tolerância P0. A classe de tolerância descreve o desvio radial e axial do anel interno e externo.
Os rolamentos de rolos cruzados têm uma vedação em ambos os lados.
Outras folgas axiais do mancal e classes de tolerância estão disponíveis sob consulta.
Você pode escolher entre duas variantes para a folga axial do mancal: rolamento com folga normal C1 (código do artigo: 23831-0XXXXX) e rolamento com pré-carga S1 (código do artigo: 23831-1XXXXX).
Os rolamentos de rolos cruzados têm classe de tolerância P0. A classe de tolerância descreve o desvio radial e axial do anel interno e externo.
Os rolamentos de rolos cruzados têm uma vedação em ambos os lados.
Outras folgas axiais do mancal e classes de tolerância estão disponíveis sob consulta.
Dados técnicos
Consulte Downloads, Indicação técnica.
Indicação de desenho
1) Rolos
2) Espaçador
3) Anel interno
4) Anel externo
5) Vedação
2) Espaçador
3) Anel interno
4) Anel externo
5) Vedação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.