text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Rolamento axial de esferas
Versão 1
de efeito unilateral
Versão 2
com gaiola
Tipo de produto
FAG
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
Material dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
78
D=Diâmetro interno
50
KZZ.=Abreviatura
51210
T=Altura
22
Capacidade de carga dinâmica N
50000
Capacidade de carga estática N
106000
D2
52
R min.
1
Rotação limite Rpm
4300
UNSPSC Code
31171511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Disco da carcaça, disco do eixo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em aço.
Indicação
Rolamentos axiais de esferas suportam altas cargas axiais em uma direção, porém não podem suportar cargas radiais.

Os rolamentos não são autoportantes. Portanto, a montagem das peças do rolamento pode ser efetuada separadamente.

As dimensões principais dos rolamentos axiais de esferas correspondem à DIN ISO 104 e DIN 711. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura
-30 °C até +150 °C.
Sob consulta
Outras dimensões e versões.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought