text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Rolamento de rolos cônicos
Versão 1
de uma fileira, de fileira única
Versão 2
com gaiola
Forma
B
Tipo da forma
Série 303
Tipo de produto
FAG
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
Material dos componentes
aço
B2=Largura
29,25
D1=Diâmetro externo
110
D=Diâmetro interno
50
KZZ.=Abreviatura
30310-A
A
2,5
A1
2
B
27
B1
23
Capacidade de carga dinâmica N
130000
Capacidade de carga estática N
148000
Rotação limite Rpm
6300
UNSPSC Code
31171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Inner ring, outer ring and rolling elements, bearing steel.
Cage, steel.
Version
Series 302
Series 303
Series 320 (ISO dimension)
Note
Tapered roller bearings can accept high radial and axial loads. Axial loads are absorbed in only one direction. For axial counter support a second bearing mounted inverse is required. Suitable for medium speeds.

The bearings are separable. This means the bearing parts can be fitted independently of each other. The bearings are supplied without seals. They can be lubricated with grease or oil from the side.

The main dimensions of the tapered roller bearings conform to DIN ISO 355 and DIN 720. Dimensional and running tolerances correspond to tolerance class PN acc. to DIN 620. These tolerance classes are standard and are well suited for most applications.
Temperature range
-30 °C to +120 °C.
On request
Other dimensions and versions.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram