text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Rolamento de rolos cônicos
Versão 1
de uma fileira, de fileira única
Versão 2
com gaiola
Forma
C
Tipo da forma
Série 320 (dimensões ISO)
Tipo de produto
FAG
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
Material dos componentes
aço
B2=Largura
15
D1=Diâmetro externo
47
D=Diâmetro interno
25
KZZ.=Abreviatura
32005-X
A
0,6
A1
0,6
B
15
B1
11,5
Capacidade de carga dinâmica N
26500
Capacidade de carga estática N
33500
Rotação limite Rpm
15400
UNSPSC Code
31171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento. Gaiola em aço.
Versão
Série 302
Série 303
Série 320 (dimensões ISO)
Indicação
Rolamentos de rolos cônicos suportam altas cargas radiais e axiais. Cargas axiais podem ser suportadas em apenas uma direção. Como contraguia axial é necessário um segundo rolamento, que deve ser disposto de maneira simétrica. Apropriado para médias rotações.

Os rolamentos não possuem retenção automática. Portanto, a montagem das peças do rolamento pode ser efetuada separadamente. Eles são fornecidos sem vedação. Os rolamentos podem ser lubrificados na parte frontal com graxa ou óleo.

As dimensões principais dos rolamentos de rolos cônicos correspondem à DIN ISO 355 e DIN 720. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura
-30 °C até +120 °C.
Sob consulta
Outras dimensões e versões.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram