Rolamento rígido de esferas de uma fileira, de fileira única aço temperado para rolamento 23800-201503511
- Suporte de altas cargas radiais e axiais
- 2Z = Vedação com vedações de juntas sem contato bilateral
- 2RSR: vedação com vedações de lábios com contato bilateral
- Lubrificado para toda a vida útil
Sales unit
6,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Deep groove ball bearing
Version 1
single row
Version 2
with cage
Form
C-2HRS
Form definition
with lip seal
Product type
FAG
Main
material
ball-bearing steel
Component
material
nitrile rubber
B=Width
11
D1=Outside diameter
35
D=internal diameter
15
KZZ.=Abbreviation
6202-C-2HRS
Dynamic
load rating
N
7800
R min.
0,6
Speed limit
rpm
14000
Static
load rating
N
3750
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em chapa de aço.
Vedação de juntas em aço inoxidável. Vedação de lábios em NBR.
Gaiola em chapa de aço.
Vedação de juntas em aço inoxidável. Vedação de lábios em NBR.
Versão
2Z = Vedado com vedações de juntas sem contato bilateral.
2RSR = Vedado com vedações de lábios com contato bilateral.
2RSR = Vedado com vedações de lábios com contato bilateral.
Indicação
Rolamentos rígidos de esferas são capazes de suportar altas cargas radiais e axiais. Cargas axiais podem ser suportadas em ambas as direções. As versões 2Z e 2RSR são engraxadas com uma graxa de qualidade e lubrificadas permanentemente.
As dimensões principais dos rolamentos rígidos de esferas correspondem à DIN 625-1. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. A folga do mancal radial corresponde à folga de mancal CN de acordo com a norma DIN 620-4. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
As dimensões principais dos rolamentos rígidos de esferas correspondem à DIN 625-1. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. A folga do mancal radial corresponde à folga de mancal CN de acordo com a norma DIN 620-4. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura
-30 °C até +110 °C
Sob consulta
Rolamento de esferas aberto.
Outras dimensões e versões.
Outras dimensões e versões.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.