Rolamento rígido de esferas de uma fileira, de fileira única aço temperado para rolamento 23800-203508021
- Suporte de altas cargas radiais e axiais
- 2Z = Vedação com vedações de juntas sem contato bilateral
- 2RSR: vedação com vedações de lábios com contato bilateral
- Lubrificado para toda a vida útil
Unidade de venda
30,60 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento rígido de esferas
Versão 1
de uma fileira, de fileira única
Versão 2
com gaiola
Forma
2RSR
Tipo
da forma
com vedação de lábios
Tipo de
produto
FAG
Material
do corpo
básico
aço temperado para rolamento
Material
dos componentes
buna N
B=Largura
21
D1=Diâmetro externo
80
D=Diâmetro interno
35
KZZ.=Abreviatura
6307-2RSR
Capacidade de
carga dinâmica
N
33500
Capacidade de
carga estática
N
19000
R min.
1,5
Rotação
limite
Rpm
5600
UNSPSC Code
31171505
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em chapa de aço.
Vedação de juntas em aço inoxidável. Vedação de lábios em NBR.
Gaiola em chapa de aço.
Vedação de juntas em aço inoxidável. Vedação de lábios em NBR.
Versão
2Z = Vedado com vedações de juntas sem contato bilateral.
2RSR = Vedado com vedações de lábios com contato bilateral.
2RSR = Vedado com vedações de lábios com contato bilateral.
Indicação
Rolamentos rígidos de esferas são capazes de suportar altas cargas radiais e axiais. Cargas axiais podem ser suportadas em ambas as direções. As versões 2Z e 2RSR são engraxadas com uma graxa de qualidade e lubrificadas permanentemente.
As dimensões principais dos rolamentos rígidos de esferas correspondem à DIN 625-1. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. A folga do mancal radial corresponde à folga de mancal CN de acordo com a norma DIN 620-4. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
As dimensões principais dos rolamentos rígidos de esferas correspondem à DIN 625-1. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. A folga do mancal radial corresponde à folga de mancal CN de acordo com a norma DIN 620-4. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura
-30 °C até +110 °C
Sob consulta
Rolamento de esferas aberto.
Outras dimensões e versões.
Outras dimensões e versões.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.