O-Ring buna N 23900-108500400
- Elementos de vedação para vedação de fluidos ou meios gasosos
- Adequado para aplicações dinâmicas estáticas e subordinadas
- Vedação instalável radial e axialmente
- Alta resistência à abrasão
- Faixa de temperatura: -30 °C a +100 °C
Unidade de venda
3,85 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
O-Ring
Material
do corpo
básico
buna N
D1=Diâmetro interno
85
D2=Espessura “W”
4
UNSPSC Code
31161704
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
Elastômero NBR.
Versão
Dureza Shore ~70, preto.
Indicação
Anéis O ou “O-Rings” são elementos de vedação universais para aplicação contra vazamento de meios líquidos ou gasosos. Eles são adequados para aplicações estáticas e dinâmicas. Estes anéis de vedação podem ser usados tanto para vedação axial como radial. A ação de vedação resulta da compressão axial ou radial da seção transversal na montagem. Em estado operacional, a pressão do agente fortalece a deformação do O-Ring, contribuindo para a sua função de selagem. Para uma vedação ideal, deve-se escolher a espessura maior possível.
No local de instalação, deve-se observar o preenchimento correto da ranhura, assim como fatores de compressão inicial, alongamento ou deformação.
Nas aplicações estáticas, a compressão inicial deve corresponder entre 15 – 30% com relação à seção transversal W (espessura). Nas aplicações dinâmicas, os valores devem corresponder entre 10 – 18% (sistema hidráulico), 4 – 12% (sistema pneumático).
Em estado montado, o diâmetro interno do O-Ring deve apresentar
expansão máxima de 6%
e deformação máx. de 3%.
A borracha NBR possui alta resistência à abrasão, assim como resistência contra óleos e graxas lubrificantes à base de óleo mineral, óleos hidráulicos H, H-L, H-LP, líquidos altamente inflamáveis como HFA, HFB, HFC, compostos alifáticos, óleos e graxas à base de silicone, água com temperatura máxima de 80 °C.
No local de instalação, deve-se observar o preenchimento correto da ranhura, assim como fatores de compressão inicial, alongamento ou deformação.
Nas aplicações estáticas, a compressão inicial deve corresponder entre 15 – 30% com relação à seção transversal W (espessura). Nas aplicações dinâmicas, os valores devem corresponder entre 10 – 18% (sistema hidráulico), 4 – 12% (sistema pneumático).
Em estado montado, o diâmetro interno do O-Ring deve apresentar
expansão máxima de 6%
e deformação máx. de 3%.
A borracha NBR possui alta resistência à abrasão, assim como resistência contra óleos e graxas lubrificantes à base de óleo mineral, óleos hidráulicos H, H-L, H-LP, líquidos altamente inflamáveis como HFA, HFB, HFC, compostos alifáticos, óleos e graxas à base de silicone, água com temperatura máxima de 80 °C.
Faixa de temperatura
-30 °C até +100 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.