Anel de vedação alumínio 23901-213300390
- Propriedades de vedação muito boas (estáticas)
- Impedem o vazamento de líquidos ou gases
- Alta estabilidade mecânica sob pressão
- Elevada resistência térmica
Sales unit
1,23 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Anel de vedação
DIN
DIN 7603
Forma
A
Tipo
da forma
Anel de vedação plano
Material
do corpo
básico
alumínio
D1=Diâmetro interno
33,3
D2=Diâmetro externo
38,9
Adequado
para rosca de
mm
M33x2
Adequado
para rosca de
polegadas
G1
H
2
Tamanho nominal
33x39
UNSPSC Code
31173707
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
Cobre, alumínio ou aço inoxidável 1.4571.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anéis de vedação DIN 7603 forma A. Eles são utilizados para processos de vedação em uniões roscadas estáticas. Eles evitam o vazamento de líquidos ou gases para fora e, ao mesmo tempo, protegem o sistema contra a entrada de poeira, sujeira e líquidos.
Os anéis de vedação feitos de cobre, alumínio e aço inoxidável podem ser usados em qualquer lugar devido à sua resistência à corrosão, com exceção de alguns ácidos fortes. Devido à sua estrutura macia, elas se moldam a todas as irregularidades das peças a serem parafusadas, garantindo assim uma elevada vedação.
Os anéis de vedação são utilizados, por exemplo, em bujões DIN 908, DIN 910 e parafusos banjo.
Os anéis de vedação feitos de cobre, alumínio e aço inoxidável podem ser usados em qualquer lugar devido à sua resistência à corrosão, com exceção de alguns ácidos fortes. Devido à sua estrutura macia, elas se moldam a todas as irregularidades das peças a serem parafusadas, garantindo assim uma elevada vedação.
Os anéis de vedação são utilizados, por exemplo, em bujões DIN 908, DIN 910 e parafusos banjo.
Faixa de temperatura
Cobre até máx. 300 °C.
Alumínio até máx. 200 °C.
Aço inoxidável até máx. 550 °C. No entanto, isso sempre depende da pressão e dos meios que serão vedados.
Portanto, é necessário realizar testes e ensaios próprios nas condições específicas de uso para garantir a adequação e a resistência em cada caso de aplicação.
Alumínio até máx. 200 °C.
Aço inoxidável até máx. 550 °C. No entanto, isso sempre depende da pressão e dos meios que serão vedados.
Portanto, é necessário realizar testes e ensaios próprios nas condições específicas de uso para garantir a adequação e a resistência em cada caso de aplicação.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.