text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Anel de vedação
DIN
DIN 7603
Forma
A
Tipo da forma
Anel de vedação plano
Material do corpo básico
alumínio
D1=Diâmetro interno
48,3
D2=Diâmetro externo
54,9
Adequado para rosca de mm
M48x1,5
Adequado para rosca de polegadas
G1 1/2
H
2
Tamanho nominal
48x55
UNSPSC Code
31173707
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
Cobre, alumínio ou aço inoxidável 1.4571.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anéis de vedação DIN 7603 forma A. Eles são utilizados para processos de vedação em uniões roscadas estáticas. Eles evitam o vazamento de líquidos ou gases para fora e, ao mesmo tempo, protegem o sistema contra a entrada de poeira, sujeira e líquidos.

Os anéis de vedação feitos de cobre, alumínio e aço inoxidável podem ser usados em qualquer lugar devido à sua resistência à corrosão, com exceção de alguns ácidos fortes. Devido à sua estrutura macia, elas se moldam a todas as irregularidades das peças a serem parafusadas, garantindo assim uma elevada vedação.

Os anéis de vedação são utilizados, por exemplo, em bujões DIN 908, DIN 910 e parafusos banjo.
Faixa de temperatura
Cobre até máx. 300 °C.
Alumínio até máx. 200 °C.
Aço inoxidável até máx. 550 °C. No entanto, isso sempre depende da pressão e dos meios que serão vedados.
Portanto, é necessário realizar testes e ensaios próprios nas condições específicas de uso para garantir a adequação e a resistência em cada caso de aplicação.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram