text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Anéis em U autocentrantes são elementos de vedação axiais estáticos para uso em uniões aparafusadas, válvulas, flanges
e aplicações hidráulicas, incluindo alinhamento simples. São compostos por um anel metálico com rebordo de vedação elástico em formato trapezoidal vulcanizado. Ao apertar a união roscada, o lábio de vedação elástico é comprimido entre as duas superfícies planas. A espessura do anel metálico limita a compressão máxima da vedação. Quando a vedação é submetida a uma pressão adicional, o rebordo de vedação é pressionado ainda mais contra as superfícies planas, aumentando ainda mais a eficácia da vedação.

Anéis em U não são adequados como fixadores de rosca.
Material

Versão em aço:

Disco em aço 1.0330.

Elastômero NBR Shore 70A.


Versão em aço inoxidável:

Disco em aço inoxidável 1.4301.

Elastômero EPDM Shore 70A, conforme FDA.

Versão

Versão em aço

Arruela em aço 1.0330, zincada.

Elastômero NBR, preto.


Versão em aço inoxidável:

Arruela em aço inoxidável 1.4301, superfície sem tratamento.

Elastômero EPDM, preto.

Indicação
A condição para uma vedação confiável são superfícies de vedação planas e sem danos. A rugosidade superficial máxima permitida é Rmax ≤ 15 µm ou Ra ≤ 3 µm. Uma vedação segura e perfeita só pode ser garantida por meio de uma montagem cuidadosa e adequada.
Dados técnicos
Pressões de processo:
≤ 100 MPa quando instalado em um rebaixamento.
≤ 40 MPa na instalação sem rebaixamento e ø < 40 mm.
≤ 25 MPa na instalação sem rebaixamento e ø > 40 mm.
Faixa de temperatura
NBR: -30 °C a +80 °C.
EPDM: -40 °C a +130 °C.
Sob consulta
Outras dimensões e materiais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram