U-Ring stainless steel bright 23902-06100671011
Sales unit
2,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
U-Ring
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
EPDM
Component
colour
black
D=outside diameter
10
H=Height
1
D1
6,7
Shore grade
70A
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31161708
for
screw
M6
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
Anéis em U são elementos de vedação estáticos axiais para o
uso em conexões aparafusadas, válvulas, flanges
e aplicações hidráulicas. Eles são compostos por um anel metálico com um rebordo de vedação elástico, em formato trapezoidal, vulcanizado. Ao apertar a união roscada, o lábio de vedação elástico é comprimido entre as duas superfícies planas. A espessura do anel metálico limita a compressão máxima da vedação. Quando a vedação é submetida a uma pressão adicional, o rebordo de vedação é pressionado ainda mais contra as superfícies planas, aumentando ainda mais a eficácia da vedação.
Anéis em U não são adequados como fixadores de rosca.
uso em conexões aparafusadas, válvulas, flanges
e aplicações hidráulicas. Eles são compostos por um anel metálico com um rebordo de vedação elástico, em formato trapezoidal, vulcanizado. Ao apertar a união roscada, o lábio de vedação elástico é comprimido entre as duas superfícies planas. A espessura do anel metálico limita a compressão máxima da vedação. Quando a vedação é submetida a uma pressão adicional, o rebordo de vedação é pressionado ainda mais contra as superfícies planas, aumentando ainda mais a eficácia da vedação.
Anéis em U não são adequados como fixadores de rosca.
Material
Versão em aço:
Disco em aço 1.0330.
Elastômero NBR Shore 70A.
Versão em aço inoxidável:
Disco em aço inoxidável 1.4301.
Elastômero EPDM Shore 70A, conforme FDA.
Versão
Steel version
Washer steel 1.0330, electro zinc-plated.
Elastomer NBR, black.
Stainless steel version:
Washer stainless steel $s14301bright.
Elastomer EPDM, black.
Note
Flat, undamaged sealing faces are essential for a reliable seal. The maximum permissible surface roughness is Rmax ≤ 15 µm or Ra ≤ 3 µm. A seal can only be guaranteed to function securely and correctly if it is fitted carefully and professionally.
Technical Data
Process pressures:
≤ 100 MPa when fitted into a recess.
≤ 40 MPa when fitted without counterbore by ø < 40 mm.
≤ 25 MPa when fitted without counterbore by ø > 40 mm.
≤ 100 MPa when fitted into a recess.
≤ 40 MPa when fitted without counterbore by ø < 40 mm.
≤ 25 MPa when fitted without counterbore by ø > 40 mm.
Temperature range
NBR: -30°C to +80°C.
EPDM: -40°C to +130°C.
EPDM: -40°C to +130°C.
On request
Further dimensions and materials.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.