text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
U-Ring
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
EPDM
Component colour
black
D=outside diameter
13
H=Height
1
D1
8,7
Shore grade
70A
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31161708
for screw
M8
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
Anéis em U são elementos de vedação estáticos axiais para o
uso em conexões aparafusadas, válvulas, flanges
e aplicações hidráulicas. Eles são compostos por um anel metálico com um rebordo de vedação elástico, em formato trapezoidal, vulcanizado. Ao apertar a união roscada, o lábio de vedação elástico é comprimido entre as duas superfícies planas. A espessura do anel metálico limita a compressão máxima da vedação. Quando a vedação é submetida a uma pressão adicional, o rebordo de vedação é pressionado ainda mais contra as superfícies planas, aumentando ainda mais a eficácia da vedação.

Anéis em U não são adequados como fixadores de rosca.
Material

Versão em aço:

Disco em aço 1.0330.

Elastômero NBR Shore 70A.


Versão em aço inoxidável:

Disco em aço inoxidável 1.4301.

Elastômero EPDM Shore 70A, conforme FDA.

Versão

Versão em aço

Arruela em aço 1.0330, zincada.

Elastômero NBR, preto.


Versão em aço inoxidável:

Arruela em aço inoxidável 1.4301, superfície sem tratamento.

Elastômero EPDM, preto.

Indicação
A condição para uma vedação confiável são superfícies de vedação planas e sem danos. A rugosidade superficial máxima permitida é Rmax ≤ 15 µm ou Ra ≤ 3 µm. Uma vedação segura e perfeita só pode ser garantida por meio de uma montagem cuidadosa e adequada.
Dados técnicos
Pressões de processo:
≤ 100 MPa quando instalado em um rebaixamento.
≤ 40 MPa na instalação sem rebaixamento e ø < 40 mm.
≤ 25 MPa na instalação sem rebaixamento e ø > 40 mm.
Faixa de temperatura
NBR: -30 °C a +80 °C.
EPDM: -40 °C a +130 °C.
Sob consulta
Outras dimensões e materiais.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram