Denominação
-
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
buna N
Cor
dos componentes
preto
D=Diâmetro externo
9
H=Altura
1
Chave de aço
1.0330
D1
5,7
Dureza
Shore
70A
UNSPSC Code
31161708
para
parafuso
M5
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
Anéis em U são elementos de vedação estáticos axiais para o
uso em conexões aparafusadas, válvulas, flanges
e aplicações hidráulicas. Eles são compostos por um anel metálico com um rebordo de vedação elástico, em formato trapezoidal, vulcanizado. Ao apertar a união roscada, o lábio de vedação elástico é comprimido entre as duas superfícies planas. A espessura do anel metálico limita a compressão máxima da vedação. Quando a vedação é submetida a uma pressão adicional, o rebordo de vedação é pressionado ainda mais contra as superfícies planas, aumentando ainda mais a eficácia da vedação.
Anéis em U não são adequados como fixadores de rosca.
uso em conexões aparafusadas, válvulas, flanges
e aplicações hidráulicas. Eles são compostos por um anel metálico com um rebordo de vedação elástico, em formato trapezoidal, vulcanizado. Ao apertar a união roscada, o lábio de vedação elástico é comprimido entre as duas superfícies planas. A espessura do anel metálico limita a compressão máxima da vedação. Quando a vedação é submetida a uma pressão adicional, o rebordo de vedação é pressionado ainda mais contra as superfícies planas, aumentando ainda mais a eficácia da vedação.
Anéis em U não são adequados como fixadores de rosca.
Material
Versão em aço:
Disco em aço 1.0330.
Elastômero NBR Shore 70A.
Versão em aço inoxidável:
Disco em aço inoxidável 1.4301.
Elastômero EPDM Shore 70A, conforme FDA.
Versão
Versão em aço
Arruela em aço 1.0330, zincada.
Elastômero NBR, preto.
Versão em aço inoxidável:
Arruela em aço inoxidável 1.4301, superfície sem tratamento.
Elastômero EPDM, preto.
Indicação
A condição para uma vedação confiável são superfícies de vedação planas e sem danos. A rugosidade superficial máxima permitida é Rmax ≤ 15 µm ou Ra ≤ 3 µm. Uma vedação segura e perfeita só pode ser garantida por meio de uma montagem cuidadosa e adequada.
Dados técnicos
Pressões de processo:
≤ 100 MPa quando instalado em um rebaixamento.
≤ 40 MPa na instalação sem rebaixamento e ø < 40 mm.
≤ 25 MPa na instalação sem rebaixamento e ø > 40 mm.
≤ 100 MPa quando instalado em um rebaixamento.
≤ 40 MPa na instalação sem rebaixamento e ø < 40 mm.
≤ 25 MPa na instalação sem rebaixamento e ø > 40 mm.
Faixa de temperatura
NBR: -30 °C a +80 °C.
EPDM: -40 °C a +130 °C.
EPDM: -40 °C a +130 °C.
Sob consulta
Outras dimensões e materiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.