Denominação
O-Ring
Material
do corpo
básico
EPDM
Cor
do corpo
básico
preto
D1=Diâmetro interno
4,47
D2=Espessura “W”
1,78
UNSPSC Code
31161704
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
EPDM.
Versão
Dureza Shore ~ 70, preto.
Indicação
Os O-ring são elementos de vedação universalmente aplicáveis para vedação contra meios líquidos ou gasosos. Eles são adequados para aplicações estáticas e dinâmicas subordinadas. Os O-rings podem ser instalados com vedação radial e axial. O efeito de vedação resulta da compressão axial ou radial da seção transversal durante a instalação. No estado operacional, a pressão média aumenta a deformação do O-ring e, portanto, aumenta a função de vedação. Para obter um efeito de vedação ideal, devem ser selecionados O-ring com a maior espessura W possível.
No espaço para montagem, assegure o preenchimento correto da ranhura, a pré-compressão, a expansão e a compressão.
Quando instalado, o O-ring deve ser expandido em um máximo de 6% em relação ao diâmetro interno e comprimido em um máximo de 3%.
O material EPDM é caracterizado pela boa resistência química, o que significa que também pode ser usado em contato com meios CIP/SIP. Suas propriedades incluem alta resistência a intempéries e umidade, resistência ao ozônio, alta resistência térmica, alta elasticidade e boa resistência ao envelhecimento. Por exemplo, ele é resistente a meios polares, como água (água quente e vapor), álcoois, líquidos de frenagem à base de glicol, detergentes e soluções de soda cáustica e hidróxido de potássio.
A adequação para a respectiva aplicação deve ser verificada pelo usuário.
No espaço para montagem, assegure o preenchimento correto da ranhura, a pré-compressão, a expansão e a compressão.
Quando instalado, o O-ring deve ser expandido em um máximo de 6% em relação ao diâmetro interno e comprimido em um máximo de 3%.
O material EPDM é caracterizado pela boa resistência química, o que significa que também pode ser usado em contato com meios CIP/SIP. Suas propriedades incluem alta resistência a intempéries e umidade, resistência ao ozônio, alta resistência térmica, alta elasticidade e boa resistência ao envelhecimento. Por exemplo, ele é resistente a meios polares, como água (água quente e vapor), álcoois, líquidos de frenagem à base de glicol, detergentes e soluções de soda cáustica e hidróxido de potássio.
A adequação para a respectiva aplicação deve ser verificada pelo usuário.
Faixa de temperatura
-40 °C a +130 °C.
Sob consulta
Outras dimensões.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.